Publier vos produits
F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater
F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater

    F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater

    Traduit par Google,

    Conception peu encombrante fixée au mur ou au sol

    Le chauffe-eau électrique sans réservoir refroidi par ventilateur de la série F de Laars Heating Systems (anciennement C2N) est conçu pour s'adapter aux applications de chauffage de fluide industriel léger où la demande est comprise entre 36 et 50 kW et le débit total est égal ou inférieur à 15 gpm (56,8 L-Min ). Les radiateurs ne s'activent qu'en cas de besoin et fournissent un approvisionnement illimité en eau chaude pour répondre aux besoins de votre application industrielle légère. Les éléments chauffants s'activent à 0,75 gpm (2,8 L-Min) avec des options à faible débit disponibles, selon l'élément chauffant.

    La série F convient à une variété de marchés industriels légers, notamment les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les boissons, les usines de traitement des eaux usées, la fabrication, les usines municipales, les zoos, l'hébergement et le transport.

    Caractéristiques standards

    • Contrôleur de température PID
    • Opération tactile simple
    • Au mur ou au sol
    • Éléments Incoloy 800
    • Élément à faible densité de watts
    • Commutateur de limite supérieure à réinitialisation automatique
    • Relais statiques
    • Sécurités indépendantes et redondantes
    • Réinitialisations manuelles bimétalliques
    • Boîtiers NEMA 4
    • Assemblage de plomberie durable
    • Facile à installer
    • Performances fiables et maintenance minimale
    • Certifié ETL et cETL selon les normes UL et CSA

    Caractéristiques optionnelles

    • Boîtiers NEMA 4X
    • Intégration des systèmes de gestion des bâtiments
    • Activation à faible débit
    • Défaut à la terre interne
    • Ensemble haute température
    • Déconnexion par fusible interne
    • Système de protection TE et TE2
    Spécification
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.laars-f-series-fan-cooled-electric-tankless-water-heater
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsTankless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis