Publier vos produits
Combi-Heat® - Combination Water Heater with Heating Coils

Combi-Heat® - Combination Water Heater with Heating Coils

Traduit par Google,

Un confort domestique parfait et de l'eau potable à partir d'une seule source d'économie d'énergie. Échangeur de chaleur à serpentin en acier revêtu de verre à double paroi breveté.

Combi-Heat - Résidentiel - Chauffe-eau et chauffe-eau combinés (gamme de tailles : 50 et 75 gallons) - Intérieur

Caractéristiques du chauffage combiné

  • Contrôle intelligent du gaz
  • Performances améliorées - Amélioration des cotes de livraison de la première heure et écarts de température plus serrés.
  • Système avancé de contrôle de la température - Le microprocesseur surveille et contrôle en permanence le fonctionnement du brûleur pour maintenir des niveaux de température d'eau constants et précis.
  • Diagnostics intelligents - Un voyant LED vert exclusif invite l'installateur lors du démarrage et fournit dix codes de diagnostic différents pour aider au dépannage.
  • Indication de veilleuse allumée - La LED verte clignotante fournit une indication positive que la veilleuse est allumée. (Non disponible sur les modèles PV)
  • Puits thermométrique immergé séparé - Le puits thermométrique composite polymère avancé à haute résistance assure l'isolation entre le capteur de température électrique et l'eau environnante. Pas besoin de vidanger le réservoir lors du retrait de la vanne de gaz. (Non disponible sur les modèles PV)
  • Échangeur de chaleur interne à double paroi - Le serpentin en acier revêtu de verre à double paroi de 1-1/2" OD assure la séparation de l'eau potable et du fluide de chauffage.

Un Laars Combi Heat est facile à installer et fonctionne comme un chauffe-eau conventionnel. Lorsqu'il y a une demande d'eau chaude sanitaire, l'eau pénètre dans le bas du réservoir et l'eau chaude du haut du réservoir est fournie à la charge.

Lorsqu'il y a une demande de chauffage, une pompe fait circuler l'eau à travers le serpentin à l'intérieur du réservoir et vers les émetteurs de chaleur. Le ballon de stockage est maintenu à la température souhaitée pour l'eau chaude sanitaire. Étant donné que cette température est plus froide que celle des systèmes hydroniques conventionnels, le système de distribution de chauffage des locaux doit être légèrement plus grand que la norme. Alternativement, le réservoir de stockage peut fonctionner à une température d'eau plus élevée ; cela nécessite des vannes de tempérage pour éviter les brûlures aux robinets.

Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-combi-heat
  • Famille de produitsCombination Space Heating Water Heaters
  • Groupe de produitsCombi-Heat®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis