Publier vos produits
G Series Liquid-Cooled Tankless Electric Water Heater
G Series Liquid-Cooled Tankless Electric Water Heater

    G Series Liquid-Cooled Tankless Electric Water Heater

    Traduit par Google,

    Conception peu encombrante fixée au mur ou au sol

    Les chauffe-eau électriques sans réservoir refroidis par liquide de la série G de Laars Heating Systems (anciennement C1N) sont conçus pour s'adapter aux applications de chauffage de fluide industriel léger où la demande est comprise entre 18 et 25 kW et le débit total est égal ou inférieur à 15 gpm (56,8 L-Min ). Les radiateurs ne s'activent qu'en cas de besoin et fournissent un approvisionnement illimité en eau chaude pour répondre aux besoins de votre application industrielle légère. Les éléments chauffants s'activent à 0,75 gpm (2,8 L-Min) avec des options à faible débit disponibles, selon l'élément chauffant.

    Les applications incluent le chauffage direct/indirect des processus chimiques, la blanchisserie, le lavage des trains et des camions, le chauffage de l'eau déionisée, la distribution d'eau potable, la fonte des neiges, les zones classées, les consommables de chauffage nécessitant l'approbation de la FDA, la recirculation, le préchauffage et le post-chauffage par osmose inverse, le chauffage des équipements chemisés et lavage (pièces, salle blanche, matériaux sensibles, fabrication).

    Caractéristiques standards

    • Contrôleur de température PID
    • Opération tactile simple
    • Plage de température et débit précis
    • Éléments Incoloy 800
    • Élément à faible densité de watts
    • Commutateur de limite haute à réinitialisation automatique
    • Relais statiques
    • Réinitialisations manuelles bimétalliques
    • Sécurités indépendantes et redondantes
    • Boîtiers NEMA 4
    • Assemblage de plomberie durable
    • Performances fiables et maintenance minimale

    Caractéristiques optionnelles

    • Boîtiers NEMA 4X
    • Intégration des systèmes de gestion des bâtiments
    • Activation à faible débit
    • Ensemble haute température
    • Défaut à la terre intégral
    • Déconnexion par fusible interne
    • ET et ET2
    • Système de purge antidéflagrant
    Spécification
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.laars-g-series-liquid-cooled-tankless-electric-water-heater
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsTankless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis