Publier vos produits
H Series Tankless Electric Water Heater
H Series Tankless Electric Water Heater

    H Series Tankless Electric Water Heater

    Traduit par Google,

    Précision d'eau chaude murale

    La série H électrique sans réservoir commerciale de Laars Heating System (anciennement HL) est conçue pour être la meilleure ® , offre une capacité de chauffage, une durabilité et une précision à la pointe de l'industrie. La série H, avec une plage flexible de 5 à 25 kW (17 000 à 85 300 BTU/h), convient à une variété de marchés commerciaux, y compris les bâtiments commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les installations sportives et les restaurants. Les caractéristiques de la série H commerciale sans réservoir du système de chauffage Laars comprennent diverses sélections de tension monophasée et triphasée, des éléments gainés incoloy 800 à faible densité de watts, une chute de pression minimale, un pavé tactile LED, un contrôle de température PID, un boîtier NEMA 4 (standard pour 25 kW modèle, en option pour les autres), une réinitialisation manuelle bimétallique et une activation optionnelle à faible débit de 0,15 GPM.

    Que vous ayez besoin d'eau chaude intermittente, d'un contrôle de faible débit, d'un chauffage d'appoint ou d'eau désionisée dans les écoles, les hôpitaux ou les cuisines commerciales, nous avons un chauffe-eau sans réservoir commercial écoénergétique qui offre un contrôle précis de la température.

    Caractéristiques standards

    • Contrôleur de température PID
    • Éléments Incoloy 800
    • Élément à faible densité de watts
    • Commutateurs triac refroidis par liquide
    • Réinitialisations manuelles bimétalliques
    • Boîtiers NEMA 1
    • Capacité de recirculation
    • Opération tactile simple
    • Mural
    • Connexions 3/4"
    • Facile à installer
    • Performances fiables et maintenance minimale
    • Certifié ETL (Edison Testing Labs) selon les normes UL

    Caractéristiques optionnelles

    • Boîtiers NEMA 4
    • Boîtiers NEMA 4X
    • Intégration des systèmes de gestion des bâtiments
    • Activation à faible débit
    • Ensemble haute température
    • Verrouillage de la température
    • Système de protection TE2
    • Système de purge antidéflagrant
    Spécification
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.laars-h-series-tankless-electric-water-heater
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsTankless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING