Publier vos produits
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
    LAMINAIRE

    Single-Duct Terminal Unit L-CVAV

    Traduit par Google,

    L'unité terminale monogaine LAMINAIRE L-CVAV contrôle le volume d'air conditionné dans un espace occupé en réponse à un signal de contrôle du thermostat. Se compose d'un actionneur-régulateur compact, d'un registre, d'un capteur de débit d'air (indépendant de la pression) et d'un thermostat de zone. Tailles disponibles 4 à 16.

    Spécification
    • Casing: 22 gauge galvanized Steel, thermally lined with 15mm polyethylene foam with aluminum foil.

      Inlet Collar: Round, sizes 4” to 16” standard duct sizes.

      Outlet Connection: Rectangular discharge opening with slip and drive cleat duct connection.
      Sizes according to VAV box size.

      Brackets: The L-CVAV is shipped with four support brackets. Please contact our sales agents for further information about optional installation accessories.

      VAV SizeActual Round Duct Diameter (inlet)VAV Box HeightVAV Box WidthDesign Supply Air Flow
      Minimum CFM
      Design Supply Air Flow
      maximum CFM
      43 7/8"8"12"52225
      65 7/8"8"12"110520
      87 7/8"10"12"190920
      109 7/8"12 1/2"14"3001400
      1211 7/8"15"16"4302100
      1413 7/8"17 1/2"20"5902900
      1615 7/8"18"24"7703600


      Actuator-Controller (Family Type)Control ModelThermostat Model
      KMC_BacNetKMC® BAC-8001KMC® STE-8001W80
      Belimo_analogBelimo® LMV-D3-MPBelimo® EXT-RCP-24
      KMC_analogKMC® CSP-4702KMC® CTE-5202

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-CVAV
    • Famille de produitsEquipment and Accessories
    • Groupe de produitsEquipment and Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_94
    • Description de l'Uniclass 2015Variable air volume (VAV) terminal units
    • Code CSI MasterFormat 201423 36 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Variable-Air-Volume Units
    • Numéro OmniClass23-33 41 17 13 13
    • Titre OmniClassSingle Duct Variable Air Volume Terminal Units
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord