Publier vos produits
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
    LAMINAIRE

    Door Grille L-DGD

    Traduit par Google,

    Grille de retour de type porte L-DGD

    Spécification
      • Return grille designed for door.
      • Grid made of aluminum for air transfer to closed spaces through doors, its design allows only the air to pass through the slats and cannot be seen to the other side, nor through it; It also prevents the passage of dust.
      • Final finish in high-resistance electrostatic white paint or aluminum color.
      • It is designed so that the same element can be seen on both sides of the door and 2 grilles are not required.
      • Ideal for places with restricted access such as offices, financial sector, bathrooms, file rooms, among other applications.
      • Double frame.
      • Maximum door thickness 1 ½”.
      • “Y” fins to avoid visibility and reduce noise level.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-DGD
    • Famille de produitsReturn Grilles
    • Groupe de produitsReturn Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord