Publier vos produits
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-LP

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le L-RA-LP est une grille de retour d'air à persiennes.

    Son type -A a un espacement des lames de 1".

    Son type -B a un espacement des lames de 1 11/32".

    Spécification
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, S curved profile.

      Nominal Size A (width):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 2” increments.

      Nominal Size B (height):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 4” increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special gray.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-RA-LP
    • Famille de produitsReturn Grilles
    • Groupe de produitsReturn Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord