Publier vos produits
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1300-A – Three Cone Diffuser

    Traduit par Google,
    • Diffuseur à trois cônes pour des volumes d'air élevés.
    • Fabriqué en acier ou en aluminium.
    • Finition peinture blanche électrostatique haute résistance.
    • T-BAR modulaire (mesure du cadre extérieur 24" x 24") pour installations dans des plafonds de 60 x 60 cm.
    • Plénum en métal avec col haut de 1".
    • Cols de 6", 8", 10", 12" et 14" de diamètre disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.l-1300-a-three-cone-diffuser
    • Famille de produitsCone Diffuser
    • Groupe de produitsCone Diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord