Publier vos produits
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
    LAMINAIRE

    L-D25 Square-Rectangular Manual Damper

    Traduit par Google,

    Le LAMINAIRE L-D25 est un registre rectangulaire ou carré à une seule lame conçu pour contrôler et isoler le flux d'air dans les systèmes CVC. Il est doté d'un arbre de commande à commande manuelle avec un quadrant manuel et un support d'écartement pour un réglage précis, ce qui le rend adapté aux systèmes à basse et moyenne pression et vitesse.

    Spécification
    • Casing: 24-gauge galvanized steel.

      Dimensions:

      · Square Type: Nominal Size A or B (width and height) ranges from 6" to 30" in 2" increments.

      · Rectangular Type: Nominal Size A (width) ranges from 8" to 30" in 2" increments. Nominal Size B (height) ranges from 6" to 28". Size A must always be greater than Size B.

      Inlet and Outlet Connection: Rectangular/square opening for “on-face” mounting. This means the damper is installed onto the opening, so that only the face of the damper is in the airstream.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.l-d25-square-rectangular-manual-damper
    • Famille de produitsEquipment and Accessories
    • Groupe de produitsEquipment and Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCAmortisseur
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_10_21
    • Description de l'Uniclass 2015Dampers
    • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
    • Numéro OmniClass23-33 29 00
    • Titre OmniClassHVAC Dampers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord