Publier vos produits
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-JS

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le L-JS-4Way est un diffuseur de plafond à persiennes.

    Spécification
    • Core Style: 4-way. Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, 1" spacing.

      For L-JS-4Way_Square, Nominal Size A or B (width and height) is from 6" through 24" in 2" increments.

      For L-JS-4Way_Rectangular, Nominal Size A (width) from 8" through 24" in 2" increments. Nominal Size B (height) from 6" through 22" in 2" increments. 

      Also available in 9", 15", 21"

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-JS
    • Famille de produits4 Way Diffusers
    • Groupe de produits4 Way Diffusers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
    • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord