Publier vos produits
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-TD Cone Diffuser

    Traduit par Google,

    Diffuseur de plafond architectural à grand volume conçu pour les systèmes T-BAR, doté d'un modèle de distribution d'air à 4 voies.

    Spécification
    • Optional Accessories: Includes a radial damper for precise airflow control, adjustable manually with a regulating knob operated by a flathead screwdriver.

      Construction Material: Heavy-gauge galvanized steel.

      Frame Material: Aluminum 6063 T5.

      Radial Damper: Available for standard duct sizes from 6” to 14”.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating in White RAL9003, Laminaire's Special Grey or Matte Black.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.l-td-cone-diffuser
    • Famille de produitsCone Diffuser
    • Groupe de produitsCone Diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
    • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord