Publier vos produits
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    Traduit par Google,
    • Grille ronde de type cube.
    • Fabriqué en aluminium avec grilles de 12,5 x 12,5 mm, utile pour l'injection ou l'extraction d'air pulsé ou passif, il peut également être installé sur les façades comme sortie pour les réseaux de gaz ou tout autre système nécessitant une évacuation vers l'extérieur.
    • Sa conception architecturale lui permet d'être utilisé dans des espaces élégants, ainsi que dans des salles de bains et des espaces commerciaux ou institutionnels.
    • Finition peinture blanche électrostatique haute résistance.
    • Type cube 1/2" x1/2"
    • Disponible : L-VL-5 = Taille nominale 5" L-VL-8 = Taille nominale 8"
    • Amortisseur L-D2 en option, disponible uniquement pour un diamètre de 8" pour L-VL.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.l-vl-round-grille
    • Famille de produitsRound Grille
    • Groupe de produitsRound Grille
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord