Publier vos produits
Mur-Rideau
Mur-Rideau
Mur-Rideau
Mur-Rideau
Mur-Rideau
    Laminam

    Mur-Rideau

    4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)

    MUR-RIDEAU

    Les structures utilisées sont les mêmes que celles utilisées pour le verre. La plaque est collée sur un châssis de renfort en aluminium et assemblée à un matériau d’isolation et à une tôle pliée de manière à créer une cellule isolée autre que l’élément en verre. On peut utiliser des plaques Laminam 3+, Laminam 5+ ou Laminam 12+, selon les performances recherchées et les caractéristiques de l’édifice et du lieu.

    Laminam Spa produit et fournit des plaques en grès cérame pour la construction de bardages rapportés/ murs-rideaux. L'exécution est sous la responsabilité d'entreprises spécialisées dans la conception et l'installation. La gestion de projet de Laminam SpA fournit une assistance technique et les valeurs de résistance de la plaque au vent pour un dimensionnement correct et une installation correcte.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • - Plaque en grès cérame Laminam

      Revêtement d’extérieur réalisé en porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches granitiques et métamorphiques à composant feldspathique et de pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1200°C, avec cuisson hybride (au gaz et électrique). À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel réalisé en fibre de verre appliquée par processus industriel contrôlé (natte en fibre de verre appliquée à l’arrière). Épaisseur nominale …/….

      Formats: 1000x3000mm/ 1620x3240mm ou sous-formats adaptés au projet.

      Laminam SpA fournira au maître d'œuvre ou le chef des travaux les graphiques et les valeurs de conception de la résistance des plaques selon le système utilisé.

      MUR-RIDEAU MÉCANIQUE

      - Fourniture et pose de la sous-structure

      - Revêtement externe sous forme de panneaux obtenus par l’assemblage de plaques sur des châssis. Ces deux éléments sont fixés ensemble par du silicone structurel, de l’adhésif en polyuréthane ou un polymère MS renforcé par du ruban adhésif double-face. Le primaire et le nettoyant sont indiqués par le fabricant, le cas échéant, de même que l’épaisseur du cordon de silicone. Un presseur mécanique vissé sur les montants et les barres transversales est également utilisé. Chaque châssis est composé de profils carrés ou à section ordinaire en aluminium fixés par de petites équerres, des cornières ou des dispositifs spéciaux. Fixation au réseau portant par des éléments de fixation mécanique spéciaux présents sur le panneau ou fixés dessus. Les pattes équerres retiennent les profils tout en permettant leur dilatation thermique au moyen de points d’ancrage fixes et coulissants. Des chevilles de fixation au mur de dimensions appropriées et adaptées au type de support. L’entraxe horizontal de la sous-structure doit être déterminé en fonction du site, de la hauteur de l’édifice et de la force du vent. Largeur minimum du joint entre les plaques : 5 mm.

      Non inclus dans l’offre (à votre charge) :

      - TVA

      - fourniture et pose de matériel d’isolation

      - échafaudages ou plate-formes

      - frais du chantier

      - élimination des caisses d’emballage et/ou des chutes de matériaux

      - fermeture inférieure et supérieure dans un autre matériau

      - tout ce qui n'est pas expressément indiqué dans l'offre

      MUR RIDEAU STRUCTUREL

      - Fourniture et pose de la sous-structure

      - Revêtement externe sous forme de panneaux obtenus par l’assemblage de plaques sur des châssis. Ces deux éléments sont fixés ensemble par du silicone structurel, de l’adhésif en polyuréthane ou un polymère MS renforcé par du ruban adhésif double-face. Le primaire et le nettoyant sont indiqués par le fabricant, le cas échéant, de même que l’épaisseur du cordon de silicone. Chaque châssis est composé de profils carrés ou à section ordinaire en aluminium fixés par de petites équerres, des cornières ou des dispositifs spéciaux.

      Fixation sur les profils verticaux au moyen de fixations mécaniques spéciales présentes sur le panneau. Les pattes équerres retiennent les profils tout en permettant leur dilatation thermique au moyen de points d’ancrage fixes et coulissants. Des chevilles de fixation au mur de dimensions appropriées et adaptées au type de support. L’entraxe horizontal de la sous-structure doit être déterminé en fonction du site, de la hauteur de l’édifice et de la force du vent. Largeur minimum du joint entre les plaques : 5 mm.

      Non inclus dans l’offre (à votre charge) :

      - TVA

      - fourniture et pose de matériel d’isolation

      - échafaudages ou plate-formes

      - frais du chantier

      - élimination des caisses d’emballage et/ou des chutes de matériaux

      - fermeture inférieure et supérieure dans un autre matériau

      - tout ce qui n'est pas expressément indiqué dans l'offre

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceramic-slab-curtain-wall
    • Famille de produitsCeramic slab application
    • Groupe de produitsCurtain walls
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19
    • Titre OmniClassWall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls