Publier vos produits
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes
    Laminam

    Bardages Rapportés/ Système avec Cassettes

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)

    FRAISAGE EN BORDURE/ FIXATION INVISIBLE

    Les plaques Laminam peuvent être appliquées sur un bardage rapporté à l’aide de fixations rentrantes (clips métalliques ou profils continus) introduites dans un fraisage ad hoc (Kerf) sur les bords inférieurs et supérieurs. Le support de fixation des plaques doit résister à l’action du vent et permettre la dilatation thermique du profil. Ce système ne prévoit que l’utilisation de plaques Laminam 12+.

    Laminam Spa produit et fournit des plaques en grès cérame pour la construction de bardages rapportés/ murs-rideaux. L'exécution est sous la responsabilité d'entreprises spécialisées dans la conception et l'installation. La gestion de projet de Laminam SpA fournit une assistance technique et les valeurs de résistance de la plaque au vent pour un dimensionnement correct et une installation correcte.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • - Plaque en grès cérame Laminam

      Revêtement d’extérieur réalisé en porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches granitiques et métamorphiques à composant feldspathique et de pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1200°C, avec cuisson hybride (au gaz et électrique). À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel réalisé en fibre de verre appliquée par processus industriel contrôlé (natte en fibre de verre appliquée à l’arrière). Épaisseur nominale …/….

      Formats: 1000x3000mm/ 1620x3240mm ou sous-formats adaptés au projet.

      Laminam SpA fournira au maître d'œuvre ou le chef des travaux les graphiques et les valeurs de conception de la résistance des plaques selon le système utilisé.

      - Fourniture et pose de la sous-structure

      - Relevés, dimensionnement, plan d’exécution avec élaboration de la fiche des quantités et des formats.

      - Sous-structure réalisée en profils d'aluminium ou d’acier, de forme et de section appropriées, avec fixations mécaniques d’ancrage à la cellule. Les profils sont fixés au support au moyen de pattes équerres en « L » en aluminium ou en acier. Les pattes équerres retiennent les profils tout en permettant leur dilatation thermique au moyen de points d’ancrage fixes et coulissants. Des chevilles de fixation au mur de dimensions appropriées et adaptées au type de support.

      - Revêtement externe sous forme de panneaux obtenus par l’assemblage d’usine de plaques sur des châssis. Le collage chimique de la plaque sur le châssis passe par l’utilisation d’un adhésif chimique (silicone, polyuréthane ou polymère MS) éventuellement renforcé par du ruban adhésif double-face. L’épaisseur du cordon de silicone et le mode d’application de l’adhésif sont indiqués par le fabricant. Chaque châssis est composé de profils carrés ou à section ordinaire en aluminium fixés par de petites équerres, des cornières ou des dispositifs spéciaux. Il est aussi possible d’appliquer des profils de renfort sur l’envers de la plaque pour servir de contreventement. Fixation sur les profils verticaux au moyen de crochets mécaniques fixés, de vis, de rivets ou d’un autre système mis au point et vérifié. L’entraxe horizontal de la sous-structure doit être déterminé en fonction du site, de la hauteur de l’édifice et de la force du vent. À chaque montant de la cellule doit correspondre un profil de la sous-structure. Largeur minimum du joint entre les plaques : 5 mm.

      - Fourniture de tableaux de plaques Laminam.

      - Mise en œuvre de la sous-structure et des plaques Laminam, y compris la main d'œuvre, l’outillage, les éléments de fixation (chevilles, vis, etc.) et la coupe des plaques pour obtenir des formats plus petits à partir des principaux formats.

      Non inclus dans l’offre (à votre charge) :

      - TVA

      - fourniture et pose de matériel d’isolation

      - échafaudages ou plate-formes

      - frais du chantier

      - élimination des caisses d’emballage et/ou des chutes de matériaux

      - fermeture inférieure et supérieure dans un autre matériau

      - tout ce qui n'est pas expressément indiqué dans l'offre

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceramic-slab-frame-system
    • Famille de produitsCeramic slab application
    • Groupe de produitsVentilated façades/ Rainscreen
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19
    • Titre OmniClassWall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls