Publier vos produits
Bardages Rapportés/ Système par Rivets
Bardages Rapportés/ Système par Rivets
Bardages Rapportés/ Système par Rivets
Bardages Rapportés/ Système par Rivets
Bardages Rapportés/ Système par Rivets
Bardages Rapportés/ Système par Rivets
    Laminam

    Bardages Rapportés/ Système par Rivets

    RIVETS/ FIXATION À VUE

    Les plaques Laminam peuvent être appliquées en bardage rapporté au moyen de rivets en aluminium, en cuivre ou en acier inoxydable. Les rivets peuvent être fournis de différentes couleurs RAL en fonction de la finition de plaque Laminam choisie. On peut utiliser des plaques Laminam 3+ ou des plaques Laminam 5+, selon les performances recherchées et les caractéristiques de l’édifice et du lieu.

    Laminam Spa produit et fournit des plaques en grès cérame pour la construction de bardages rapportés/ murs-rideaux. L'exécution est sous la responsabilité d'entreprises spécialisées dans la conception et l'installation. La gestion de projet de Laminam SpA fournit une assistance technique et les valeurs de résistance de la plaque au vent pour un dimensionnement correct et une installation correcte.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • - Plaque en grès cérame Laminam

      Revêtement d’extérieur réalisé en porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches granitiques et métamorphiques à composant feldspathique et de pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1200°C, avec cuisson hybride (au gaz et électrique). À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel réalisé en fibre de verre appliquée par processus industriel contrôlé (natte en fibre de verre appliquée à l’arrière). Épaisseur nominale …/….

      La plaque est préalablement percée à l’aide d’un outil tranchant diamanté selon les indications du plan d’exécution.

      Formats: 1000x3000mm/ 1620x3240mm ou sous-formats adaptés au projet.

      Laminam SpA fournira au maître d'œuvre ou le chef des travaux les graphiques et les valeurs de conception de la résistance des plaques selon le système utilisé.

      - Fourniture et pose de la sous-structure

      - Relevés, dimensionnement, plan d’exécution avec élaboration de la fiche des quantités, des formats et plan des trous.

      - Sous-structure réalisée en profils d'aluminium ou d’acier, de forme et de section appropriée, dimensionnés de façon adéquate par calcul structurel. Les profils doivent être percés à une hauteur correspondant aux trous des plaques et fixés au support à l’aide de pattes équerres en « L » en aluminium ou en acier. Les pattes équerres retiennent les profils tout en tenant compte de leur dilatation thermique au moyen de points d’ancrage fixes et coulissants. Des chevilles de fixation au mur de dimensions appropriées et adaptées au type de support.

      - Fixation mécanique par des rivets à tête ronde bombée en acier inoxydable, en cuivre ou en aluminium avec tige en acier inox ou en aluminium. Entre la plaque et la tête du rivet se trouve une rondelle en caoutchouc EPDM ou matériau équivalent pour éviter les tensions entre la plaque et le rivet. Sur la sous-structure verticale, au niveau des trous, un ruban adhésif compressible en néoprène noir ou constitué d’un matériau équivalent est appliqué contre les vibrations. L’entraxe horizontal des trous et par conséquent de la sous-structure doit être déterminé en fonction du site, de la hauteur de l’édifice et de la force du vent. Largeur minimum du joint entre les plaques : 5 mm.

      - Fourniture de tableaux de plaques Laminam.

      - Mise en œuvre de la sous-structure et des plaques Laminam, y compris la main d'œuvre, l’outillage, les éléments de fixation (chevilles, vis, etc.) et la coupe des plaques pour obtenir des formats plus petits à partir des principaux formats.

      Non inclus dans l’offre (à votre charge) :

      - TVA

      - fourniture et pose de matériel d’isolation

      - échafaudages ou plate-formes

      - frais du chantier

      - élimination des caisses d’emballage et/ou des chutes de matériaux

      - fermeture inférieure et supérieure dans un autre matériau

      - tout ce qui n'est pas expressément indiqué dans l'offre

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceramic-slab-rivet-system
    • Famille de produitsCeramic slab application
    • Groupe de produitsVentilated façades/ Rainscreen
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19
    • Titre OmniClassWall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls