Publier vos produits
Mur intérieur / Placoplâtre
Mur intérieur / Placoplâtre
Mur intérieur / Placoplâtre
Mur intérieur / Placoplâtre
    Laminam

    Mur intérieur / Placoplâtre

    Revêtement de mur intérieur / Placoplâtre

    Les plaques Laminam 3+ et 5, dans le format maximum 1000x3000 mm, et Laminam 5+, dans le format maximum 1200x3000 mm et 1620x3240 mm, peuvent être posées sur les murs intérieurs. Les plaques Laminam 12+ peuvent aussi être posées lorsque l’application en supporte le poids. Dans ce cas, pour les plaques ne déchargeant pas le poids directement au sol, le Directeur des travaux doit contrôler le besoin d’ajouter des fixations mécaniques de sécurité.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • Laminam 3+ (Épaisseur nominale 3,5mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

      Laminam 5 (Épaisseur nominale 5,6mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre.

      Laminam 5+ (Épaisseur nominale 6mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

      Laminam 12+ (Épaisseur nominale 12,5mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.indoor-cladding-drywall
    • Famille de produitsCeramic slab application
    • Groupe de produitsIndoor Cladding
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireGlass fibre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEC011951
    • Nom ETIMWall covering applicator
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • Code CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes