Publier vos produits
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles

    DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles

    Traduit par Google,


    PORTUGAIS

    Inspiré de la majolique artisanale traditionnelle, le portugais de Landmark allie le charme de l'artisanat séculaire à l'attrait moderne du design contemporain. Le design portugais s'inspire des motifs colorés des motifs traditionnels, et des formes géométriques d'une créativité raffinée et pétillante. Les couleurs portugaises sont fabriquées à partir d'un carreau de taille 12"x24" avec des rainures moulées dédiées de 4"x4" pour reproduire la forme ancienne des précieux carreaux portugais.

    L'élégance raffinée et l'allure créative des tuiles 4"x4" avec la facilité d'installation qui vient avec un format plus grand de 12"x24". Des lignes de coulis soigneusement étudiées pour amplifier le design authentique des looks historiques.

    UNIVERS DÉCO

    "Deco World" est une ligne de décorations conçue pour donner à n'importe quel environnement un caractère vivant et distinctif. Deux collections distinctes, portugaise et florentine, respectivement inspirées de motifs traditionnels et de motifs géométriques contemporains. Atmosphères raffinées obtenues par des combinaisons créatives de looks modernes et de styles avant-gardistes. Deco world est la solution parfaite pour les sols et les murs décoratifs.

    COULEURS:

    Blanc, gris, jaune, beige, or, marron, bleu



    Spécification
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.deco-world-portugese-porcelain-tile
    • Famille de produitsPorcelain Tiles
    • Groupe de produitsDeco World
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes