Publier vos produits
Garniture de raccord intérieur 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404
Garniture de raccord intérieur 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404

    Garniture de raccord intérieur 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404

    Assemblage à angle droit de profilés Multifix C 25x50 composé d'un demi-écrou, d'une vis et d'une contre-plaque en U. Acier inoxydable.

    Spécification
    • Art.Nr302477
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur58 mm
      Largeur40 mm
      Hauteur73 mm
      Poids0.19 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.302477
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)73
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse