Publier vos produits
Coude de chemin à grille 90° 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404
Coude de chemin à grille 90° 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404

    Coude de chemin à grille 90° 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404

    Pour relier différents niveaux ou des treillis horizontaux et verticaux. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Coude de chemin à grille 90° 400 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306010)
    • Coude de chemin à grille 90° 300 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306009)
    • Coude de chemin à grille 90° 200 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306008)
    Spécification
    • Art.Nr306007
      ELDAS®-Nr127024506
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur441 mm
      Largeur441 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.684 kg
      Épaisseur de tôle4 mm

      Variantes

      Coude de chemin à grille 90° 400 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306010 | ELDAS®-Nr: 127024536 | Largeur: 741 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.7 kg

      Coude de chemin à grille 90° 300 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306009 | ELDAS®-Nr: 127024526 | Largeur: 641 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.335 kg

      Coude de chemin à grille 90° 200 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306008 | ELDAS®-Nr: 127024516 | Largeur: 541 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.07 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306007
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)441
    • Profondeur (mm)441
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.684
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit