Publier vos produits
Multichemin 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404
Multichemin 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404

    Multichemin 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404

    Empilable. Échelons arrondis avec un espacement de 75 mm. Convient pour une pose rapide. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Multichemin 400 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306203)
    • Multichemin 300 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306202)
    • Multichemin 200 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306201)
    Spécification
    • Art.Nr306200
      ELDAS®-Nr127001006
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur3000 mm
      Largeur132 mm
      Hauteur60 mm
      Poids6.8 kg
      Épaisseur de tôle1.25 mm
      Écartement des barreaux75 mm

      Variantes

      Multichemin 400 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306203 | ELDAS®-Nr: 127001036 | Largeur: 432 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.317 kg

      Multichemin 300 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306202 | ELDAS®-Nr: 127001026 | Largeur: 332 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.5 kg

      Multichemin 200 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306201 | ELDAS®-Nr: 127001016 | Largeur: 232 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.6 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)132
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)6.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe