Publier vos produits
Dérivation de T de chemin de câble 100 inoxydable A4, 1.4404
Dérivation de T de chemin de câble 100 inoxydable A4, 1.4404

    Dérivation de T de chemin de câble 100 inoxydable A4, 1.4404

    Perforé et empilable avec seuil de protection des câbles des deux côtés. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Dérivation de T de chemin de câble 400 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306258)
    • Dérivation de T de chemin de câble 300 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306257)
    • Dérivation de T de chemin de câble 200 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306256)
    Spécification
    • Art.Nr306255
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur487 mm
      Largeur218 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.582 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Dérivation de T de chemin de câble 400 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306258 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 373 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.952 kg

      Dérivation de T de chemin de câble 300 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306257 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 322 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.71 kg

      Dérivation de T de chemin de câble 200 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306256 | Largeur: 218 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.74 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306255
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)218
    • Profondeur (mm)487
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.582
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe