Publier vos produits
Profilé Multifix denté 200 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404
Profilé Multifix denté 200 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404

    Profilé Multifix denté 200 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404

    Profilé Multifix C 50x25 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges élevées. Fixations M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Profilé Multifix denté 500 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306905)
    • Profilé Multifix denté 50/25 6000mm inoxydable (Art.Nr: 306915)
    • Profilé Multifix denté 3000 25 X 50 inoxydable (Art.Nr: 306914)
    • Profilé Multifix denté 2000 25 X 50 inoxydable (Art.Nr: 306913)
    • Profilé Multifix denté 1500 25 X 50 inoxydable (Art.Nr: 306912)
    • Profilé Multifix denté 1200 25 X 50 inoxydable (Art.Nr: 306911)
    • Profilé Multifix denté 1000 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306910)
    • Profilé Multifix denté 800 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306908)
    • Profilé Multifix denté 600 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306906)
    • Profilé Multifix denté 400 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306904)
    • Profilé Multifix denté 300 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306903)
    Spécification
    • Art.Nr306902
      ELDAS®-Nr127088906
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur198 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur25 mm
      Poids0.429 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Profilé Multifix denté 500 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306905 | ELDAS®-Nr: 127088936 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 1.078 kg

      Profilé Multifix denté 50/25 6000mm inoxydable
      Art.Nr: 306915 | ELDAS®-Nr: 127089116 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 12.99 kg

      Profilé Multifix denté 3000 25 X 50 inoxydable
      Art.Nr: 306914 | ELDAS®-Nr: 127089106 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 6.491 kg

      Profilé Multifix denté 2000 25 X 50 inoxydable
      Art.Nr: 306913 | ELDAS®-Nr: 127088996 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 4.326 kg

      Profilé Multifix denté 1500 25 X 50 inoxydable
      Art.Nr: 306912 | ELDAS®-Nr: 127088986 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 3.243 kg

      Profilé Multifix denté 1200 25 X 50 inoxydable
      Art.Nr: 306911 | ELDAS®-Nr: 127088976 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 2.594 kg

      Profilé Multifix denté 1000 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306910 | ELDAS®-Nr: 127088966 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 2.161 kg

      Profilé Multifix denté 800 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306908 | ELDAS®-Nr: 127088956 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 1.728 kg

      Profilé Multifix denté 600 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306906 | ELDAS®-Nr: 127088946 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 1.295 kg

      Profilé Multifix denté 400 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306904 | ELDAS®-Nr: 127088926 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 0.862 kg

      Profilé Multifix denté 300 25 x 50 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306903 | ELDAS®-Nr: 127088916 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 0.645 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306902
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.429
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse