Publier vos produits
Mini-rails à crochets 50mm 3 X 2 crochet

Mini-rails à crochets 50mm 3 X 2 crochet

Fixation aux murs, plafonds et piliers. Acier revêtu.

Variantes

  • Mini-rail à crochet 2000mm 80 X 2 crochet (Art.Nr: 307040)
  • Mini-rail à crochet 300 12 X 2 crochet (Art.Nr: 307034)
  • Mini-rail à crochet 200 8 X 2 crochet (Art.Nr: 307033)
  • Mini-rail à crochet 125 5 X 2 crochet (Art.Nr: 307032)
  • Mini-rail à crochet 75mm 3 X 2 crochet (Art.Nr: 307031)
Spécification
  • Art.Nr307030
    ELDAS®-Nr127028606
    MatériauStahl - DC01
    Longueur50 mm
    Largeur28 mm
    Hauteur14.6 mm
    Poids0.03 kg
    Épaisseur de tôle2 mm

    Variantes

    Mini-rail à crochet 2000mm 80 X 2 crochet
    Art.Nr: 307040 | ELDAS®-Nr: 127028676 | Largeur: 28 mm | Hauteur: 14.6 mm | Poids: 0.336 kg

    Mini-rail à crochet 300 12 X 2 crochet
    Art.Nr: 307034 | ELDAS®-Nr: 127028646 | Largeur: 28 mm | Hauteur: 14.6 mm | Poids: 0.178 kg

    Mini-rail à crochet 200 8 X 2 crochet
    Art.Nr: 307033 | ELDAS®-Nr: 127028636 | Largeur: 28 mm | Hauteur: 14.6 mm | Poids: 0.115 kg

    Mini-rail à crochet 125 5 X 2 crochet
    Art.Nr: 307032 | ELDAS®-Nr: 127028626 | Largeur: 28 mm | Hauteur: 14.6 mm | Poids: 0.07 kg

    Mini-rail à crochet 75mm 3 X 2 crochet
    Art.Nr: 307031 | ELDAS®-Nr: 127028616 | Largeur: 28 mm | Hauteur: 14.6 mm | Poids: 0.03 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.307030
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14.6
  • Largeur (mm)28
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.03
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit