Publier vos produits
Chemin à grille 100 X 60
Chemin à grille 100 X 60

    Chemin à grille 100 X 60

    Acier Ø 4 mm. Revêtement polyéthylène, sans halogène. Montage sans vis.

    Variantes

    • Chemin à grille 600 X 60 (Art.Nr: 307185)
    • Chemin à grille 500 X 60 (Art.Nr: 307184)
    • Chemin à grille 400 X 60 (Art.Nr: 307183)
    • Chemin à grille 300 X 60 (Art.Nr: 307182)
    • Chemin à grille 200 X 60 (Art.Nr: 307181)
    Spécification
    • Art.Nr307180
      ELDAS®-Nr127020006
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur3004 mm
      Largeur114 mm
      Hauteur71.5 mm
      Poids2.704 kg
      Épaisseur de tôle4 mm

      Variantes

      Chemin à grille 600 X 60
      Art.Nr: 307185 | ELDAS®-Nr: 127020056 | Largeur: 614 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 7.7 kg

      Chemin à grille 500 X 60
      Art.Nr: 307184 | ELDAS®-Nr: 127020046 | Largeur: 514 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 6.718 kg

      Chemin à grille 400 X 60
      Art.Nr: 307183 | ELDAS®-Nr: 127020036 | Largeur: 414 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 5.698 kg

      Chemin à grille 300 X 60
      Art.Nr: 307182 | ELDAS®-Nr: 127020026 | Largeur: 314 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 4.7 kg

      Chemin à grille 200 X 60
      Art.Nr: 307181 | ELDAS®-Nr: 127020016 | Largeur: 214 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 3.701 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307180
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71.5
    • Largeur (mm)114
    • Profondeur (mm)3004
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.704
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit