Publier vos produits
Chemin à grilles plat 100
Chemin à grilles plat 100

    Chemin à grilles plat 100

    Acier Ø 4 mm. Revêtement polyéthylène, sans halogène. Montage sans vis.

    Variantes

    • Chemin à grilles plat 200 (Art.Nr: 307193)
    • Chemin à grilles plat 400 (Art.Nr: 307195)
    • Chemin à grilles plat 300 (Art.Nr: 307194)
    Spécification
    • Art.Nr307192
      ELDAS®-Nr127020606
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur3004 mm
      Largeur211 mm
      Hauteur25 mm
      Poids2.704 kg
      Épaisseur de tôle4 mm

      Variantes

      Chemin à grilles plat 200
      Art.Nr: 307193 | ELDAS®-Nr: 127020616 | Largeur: 311 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 3.701 kg

      Chemin à grilles plat 400
      Art.Nr: 307195 | ELDAS®-Nr: 127020636 | Largeur: 511 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 5.696 kg

      Chemin à grilles plat 300
      Art.Nr: 307194 | ELDAS®-Nr: 127020626 | Largeur: 411 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 4.698 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307192
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)211
    • Profondeur (mm)3004
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.704
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe