Publier vos produits
Coude de chemin à grille 90° 100 X 60
Coude de chemin à grille 90° 100 X 60

    Coude de chemin à grille 90° 100 X 60

    Acier Ø 4 mm. Revêtement polyéthylène, sans halogène. Montage sans vis.

    Variantes

    • Coude de chemin à grille 90° 600 X 60 (Art.Nr: 307205)
    • Coude de chemin à grille 90° 500 X 60 (Art.Nr: 307204)
    • Coude de chemin à grille 90° 400 X 60 (Art.Nr: 307203)
    • Coude de chemin à grille 90° 300 X 60 (Art.Nr: 307202)
    • Coude de chemin à grille 90° 200 X 60 (Art.Nr: 307201)
    Spécification
    • Art.Nr307200
      ELDAS®-Nr127024006
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur441 mm
      Largeur441 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.7 kg

      Variantes

      Coude de chemin à grille 90° 600 X 60
      Art.Nr: 307205 | ELDAS®-Nr: 127024056 | Largeur: 941 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.6 kg

      Coude de chemin à grille 90° 500 X 60
      Art.Nr: 307204 | ELDAS®-Nr: 127024046 | Largeur: 841 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.1 kg

      Coude de chemin à grille 90° 400 X 60
      Art.Nr: 307203 | ELDAS®-Nr: 127024036 | Largeur: 741 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.7 kg

      Coude de chemin à grille 90° 300 X 60
      Art.Nr: 307202 | ELDAS®-Nr: 127024026 | Largeur: 641 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.335 kg

      Coude de chemin à grille 90° 200 X 60
      Art.Nr: 307201 | ELDAS®-Nr: 127024016 | Largeur: 541 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.987 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)441
    • Profondeur (mm)441
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe