Publier vos produits
Dérivation convexe de chemin à grille 90° 200 X 60

Dérivation convexe de chemin à grille 90° 200 X 60

Variantes

  • Dérivation convexe de chemin à grille 90° 300 X 60 (Art.Nr: 307270)
Spécification
  • Art.Nr307269
    MatériauStahl - S235JRC
    Longueur298.5 mm
    Largeur298.5 mm
    Hauteur71.5 mm
    Poids0.539 kg

    Variantes

    Dérivation convexe de chemin à grille 90° 300 X 60
    Art.Nr: 307270 | Largeur: 298.5 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.717 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.307269
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)71.5
  • Largeur (mm)298.5
  • Profondeur (mm)298.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.539
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit