Publier vos produits
Segment de multichemin 100 X 110 ZMA
Segment de multichemin 100 X 110 ZMA

    Segment de multichemin 100 X 110 ZMA

    Pour relier différents niveaux ou plusieurs voies horizontales et verticales entre elles. Compensation flexible de la longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment de multichemin 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307483)
    • Segment de multichemin 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307482)
    • Segment de multichemin 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307481)
    • Segment de multichemin 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307480)
    • Segment de multichemin 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307479)
    Spécification
    • Art.Nr307478
      ELDAS®-Nr127000806
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur350 mm
      Largeur142 mm
      Hauteur110 mm
      Poids0.838 kg
      Écartement des barreaux75 mm

      Variantes

      Segment de multichemin 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307483 | ELDAS®-Nr: 127000856 | Largeur: 642 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.165 kg

      Segment de multichemin 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307482 | ELDAS®-Nr: 127000846 | Largeur: 542 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.094 kg

      Segment de multichemin 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307481 | ELDAS®-Nr: 127000836 | Largeur: 442 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.034 kg

      Segment de multichemin 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307480 | ELDAS®-Nr: 127000826 | Largeur: 342 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 0.966 kg

      Segment de multichemin 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307479 | ELDAS®-Nr: 127000816 | Largeur: 242 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 0.902 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307478
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)142
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.838
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit