Publier vos produits
Poutrelle plafonnière standard 200 électro-zingué
Poutrelle plafonnière standard 200 électro-zingué

    Poutrelle plafonnière standard 200 électro-zingué

    Support de plafond composé d'un profilé en U 50x50 avec trous oblongs. Plaque d'extrémité carrée 150x150. Montage en 1 point possible. Fixation M10.

    Variantes

    • Poutrelle plafonnière standard 700 électro-zingué (Art.Nr: 307662)
    • Poutrelle plafonnière standard 1000 électro-zingué (Art.Nr: 307661)
    • Poutrelle plafonnière standard 800 électro-zingué (Art.Nr: 307660)
    • Poutrelle plafonnière standard 600 électro-zingué (Art.Nr: 307659)
    • Poutrelle plafonnière standard 500 électro-zingué (Art.Nr: 307658)
    • Poutrelle plafonnière standard 400 électro-zingué (Art.Nr: 307657)
    • Poutrelle plafonnière standard 300 électro-zingué (Art.Nr: 307656)
    • Poutrelle plafonnière standard 2000 électro-zingué (Art.Nr: 307654)
    • Poutrelle plafonnière standard 1500 électro-zingué (Art.Nr: 307653)
    • Poutrelle plafonnière standard 1200 él. zingué (Art.Nr: 307652)
    • Poutrielle plafonnière standard 900 électro-zingué (Art.Nr: 307644)
    Spécification
    • Art.Nr307655
      ELDAS®-Nr127080006
      MatériauStahl - DD11
      Longueur200 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur150 mm
      Poids1.104 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Poutrelle plafonnière standard 700 électro-zingué
      Art.Nr: 307662 | ELDAS®-Nr: 127083046 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.261 kg

      Poutrelle plafonnière standard 1000 électro-zingué
      Art.Nr: 307661 | ELDAS®-Nr: 127080066 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.956 kg

      Poutrelle plafonnière standard 800 électro-zingué
      Art.Nr: 307660 | ELDAS®-Nr: 127080056 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.493 kg

      Poutrelle plafonnière standard 600 électro-zingué
      Art.Nr: 307659 | ELDAS®-Nr: 127080046 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.03 kg

      Poutrelle plafonnière standard 500 électro-zingué
      Art.Nr: 307658 | ELDAS®-Nr: 127080036 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.798 kg

      Poutrelle plafonnière standard 400 électro-zingué
      Art.Nr: 307657 | ELDAS®-Nr: 127080026 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.567 kg

      Poutrelle plafonnière standard 300 électro-zingué
      Art.Nr: 307656 | ELDAS®-Nr: 127080016 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.335 kg

      Poutrelle plafonnière standard 2000 électro-zingué
      Art.Nr: 307654 | ELDAS®-Nr: 127080086 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 5.272 kg

      Poutrelle plafonnière standard 1500 électro-zingué
      Art.Nr: 307653 | ELDAS®-Nr: 127080076 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 4.114 kg

      Poutrelle plafonnière standard 1200 él. zingué
      Art.Nr: 307652 | ELDAS®-Nr: 127080096 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.419 kg

      Poutrielle plafonnière standard 900 électro-zingué
      Art.Nr: 307644 | ELDAS®-Nr: 127081166 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.668 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307655
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.104
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe