Publier vos produits
Poutrelle plaf. télescopique st. 200-350 zi. chaud

Poutrelle plaf. télescopique st. 200-350 zi. chaud

Support de plafond réglable avec rail de montage interne. Fixation possible à l'aide de 2 jeux de vis M10x25. Longueur 200-350 mm.

Variantes

  • Poutrelle plaf. télescopique st.350-500 zi. chaud (Art.Nr: 307757)
  • Poutrelle plaf. télescopique st. 750-1000 zi.chaud (Art.Nr: 307759)
  • Poutrelle plaf. télescopique st.1000-1350 zi.chaud (Art.Nr: 307760)
  • Poutrelle plaf. télescopique st. 500-750 zi. chaud (Art.Nr: 307758)
  • Poutrelle plaf. télescopique st.1350-1700 zi.chaud (Art.Nr: 307761)
  • Poutrelle plaf. télescopique st.1700-2050 zi.chaud (Art.Nr: 307762)
Spécification
  • Art.Nr307756
    ELDAS®-Nr-
    MatériauStahl - DD11
    Largeur150 mm
    Hauteur150 mm
    Poids1.702 kg

    Variantes

    Poutrelle plaf. télescopique st.350-500 zi. chaud
    Art.Nr: 307757 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.506 kg

    Poutrelle plaf. télescopique st. 750-1000 zi.chaud
    Art.Nr: 307759 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.522 kg

    Poutrelle plaf. télescopique st.1000-1350 zi.chaud
    Art.Nr: 307760 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 4.451 kg

    Poutrelle plaf. télescopique st. 500-750 zi. chaud
    Art.Nr: 307758 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.831 kg

    Poutrelle plaf. télescopique st.1350-1700 zi.chaud
    Art.Nr: 307761 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 5.079 kg

    Poutrelle plaf. télescopique st.1700-2050 zi.chaud
    Art.Nr: 307762 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 5.775 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.307756
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)150
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)1.702
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe