Publier vos produits
Couvercle pour coude 90° NW 100 X 110 ZMA
Couvercle pour coude 90° NW 100 X 110 ZMA

    Couvercle pour coude 90° NW 100 X 110 ZMA

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

    Variantes

    • Couvercle pour coude 90° NW 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307820)
    • Couvercle pour coude 90° NW 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307819)
    • Couvercle pour coude 90° NW 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307818)
    • Couvercle pour coude 90° NW 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307817)
    • Couvercle pour coude 90° NW 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307821)
    Spécification
    • Art.Nr307816
      ELDAS®-Nr127014276
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur392 mm
      Largeur205.5 mm
      Hauteur14 mm
      Poids0.5 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvercle pour coude 90° NW 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307820 | ELDAS®-Nr: 127014386 | Largeur: 684.5 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 4.1 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307819 | ELDAS®-Nr: 127014376 | Largeur: 574 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 3.1 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307818 | ELDAS®-Nr: 127014296 | Largeur: 469 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 2.24 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307817 | ELDAS®-Nr: 127014286 | Largeur: 327 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.015 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307821 | ELDAS®-Nr: 127014396 | Largeur: 795 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 5.3 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307816
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)205.5
    • Profondeur (mm)392
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe