Publier vos produits
Segment de chemin de câble 100 X 110 ZMA
Segment de chemin de câble 100 X 110 ZMA

    Segment de chemin de câble 100 X 110 ZMA

    Pour relier différents niveaux ou des chemins de câbles horizontaux et verticaux. Compensation flexible de longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment de chemin de câble 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307948)
    • Segment de chemin de câble 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307947)
    • Segment de chemin de câble 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307946)
    • Segment de chemin de câble 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307945)
    • Segment de chemin de câble 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307944)
    Spécification
    • Art.Nr307943
      ELDAS®-Nr127011806
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur350 mm
      Largeur142 mm
      Hauteur122 mm
      Poids1.046 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Segment de chemin de câble 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307948 | ELDAS®-Nr: 127011856 | Largeur: 642 mm | Hauteur: 122 mm | Poids: 2.259 kg

      Segment de chemin de câble 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307947 | ELDAS®-Nr: 127011846 | Largeur: 542 mm | Hauteur: 122 mm | Poids: 2.047 kg

      Segment de chemin de câble 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307946 | ELDAS®-Nr: 127011836 | Largeur: 442 mm | Hauteur: 122 mm | Poids: 1.798 kg

      Segment de chemin de câble 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307945 | ELDAS®-Nr: 127011826 | Largeur: 342 mm | Hauteur: 122 mm | Poids: 1.543 kg

      Segment de chemin de câble 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307944 | ELDAS®-Nr: 127011816 | Largeur: 242 mm | Hauteur: 122 mm | Poids: 1.28 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307943
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)122
    • Largeur (mm)142
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.046
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit