Publier vos produits
Elément coulissant léger 100 X 100 électro-zingué
Elément coulissant léger 100 X 100 électro-zingué

    Elément coulissant léger 100 X 100 électro-zingué

    Pièce coulissante réglable en hauteur pour chemins de câbles. Montage avec jeux de vis M6x10, réf. 307144, à commander séparément. Plage de réglage 125 mm.

    Variantes

    • Elément coulissant léger 300 X 200 électro-zingué (Art.Nr: 308606)
    • Elément coulissant léger 400 X 200 électro-zingué (Art.Nr: 308607)
    • Elément coulissant léger 200 X 200 électro-zingué (Art.Nr: 308605)
    • Elément coulissant léger 100 X 200 électro-zingué (Art.Nr: 308604)
    • Elément coulissant léger 400 X 100 électro-zingué (Art.Nr: 308602)
    • Elément coulissant léger 300 X 100 électro-zingué (Art.Nr: 308601)
    • Elément coulissant léger 200 X 100 électro-zingué (Art.Nr: 308600)
    Spécification
    • Art.Nr308599
      ELDAS®-Nr127083006
      MatériauStahl - DC01
      Longueur95 mm
      Largeur57 mm
      Hauteur102 mm
      Poids0.235 kg

      Variantes

      Elément coulissant léger 300 X 200 électro-zingué
      Art.Nr: 308606 | ELDAS®-Nr: 127083126 | Largeur: 57 mm | Hauteur: 202 mm | Poids: 0.569 kg

      Elément coulissant léger 400 X 200 électro-zingué
      Art.Nr: 308607 | ELDAS®-Nr: 127083136 | Largeur: 57 mm | Hauteur: 202 mm | Poids: 0.667 kg

      Elément coulissant léger 200 X 200 électro-zingué
      Art.Nr: 308605 | ELDAS®-Nr: 127083116 | Largeur: 57 mm | Hauteur: 202 mm | Poids: 0.474 kg

      Elément coulissant léger 100 X 200 électro-zingué
      Art.Nr: 308604 | ELDAS®-Nr: 127083106 | Largeur: 57 mm | Hauteur: 202 mm | Poids: 0.377 kg

      Elément coulissant léger 400 X 100 électro-zingué
      Art.Nr: 308602 | ELDAS®-Nr: 127083036 | Largeur: 57 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.525 kg

      Elément coulissant léger 300 X 100 électro-zingué
      Art.Nr: 308601 | ELDAS®-Nr: 127083026 | Largeur: 57 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.428 kg

      Elément coulissant léger 200 X 100 électro-zingué
      Art.Nr: 308600 | ELDAS®-Nr: 127083016 | Largeur: 57 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.332 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308599
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102
    • Largeur (mm)57
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.235
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe