Publier vos produits
Couvercle 100 X 60 zi. à chaud

Couvercle 100 X 60 zi. à chaud

Protection des câbles contre les dommages et les salissures. Fixation supplémentaire à l'aide de clips de fixation.

Variantes

  • Couvercle 200 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309521)
  • Couvercle 600 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309525)
  • Couvercle 500 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309524)
  • Couvercle 400 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309523)
  • Couvercle 300 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309522)
Spécification
  • Art.Nr309520
    ELDAS®-Nr127053006
    MatériauStahl - DC01
    Longueur3000 mm
    Largeur128.5 mm
    Hauteur13 mm
    Poids3.643 kg
    Épaisseur de tôle1.25 mm

    Variantes

    Couvercle 200 X 60 zi. à chaud
    Art.Nr: 309521 | ELDAS®-Nr: 127053016 | Largeur: 228.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 5.993 kg

    Couvercle 600 X 60 zi. à chaud
    Art.Nr: 309525 | ELDAS®-Nr: 127053056 | Largeur: 628.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 15.401 kg

    Couvercle 500 X 60 zi. à chaud
    Art.Nr: 309524 | ELDAS®-Nr: 127053046 | Largeur: 528.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 13.058 kg

    Couvercle 400 X 60 zi. à chaud
    Art.Nr: 309523 | ELDAS®-Nr: 127053036 | Largeur: 428.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 10.703 kg

    Couvercle 300 X 60 zi. à chaud
    Art.Nr: 309522 | ELDAS®-Nr: 127053026 | Largeur: 328.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 8.336 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.309520
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)128.5
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)3.643
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe