Publier vos produits
Coude intérieur 90° NW 200 X 60 zi. à chaud
Coude intérieur 90° NW 200 X 60 zi. à chaud

    Coude intérieur 90° NW 200 X 60 zi. à chaud

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Coude intérieur 90° NW 600 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309754)
    • Coude intérieur 90° NW 500 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309753)
    • Coude intérieur 90° NW 400 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309752)
    • Coude intérieur 90° NW 300 X 60 zi. à chaud (Art.Nr: 309751)
    Spécification
    • Art.Nr309750
      ELDAS®-Nr127064116
      MatériauStahl - DC01
      Longueur917 mm
      Largeur917 mm
      Hauteur60 mm
      Poids3.778 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Coude intérieur 90° NW 600 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309754 | ELDAS®-Nr: 127064156 | Largeur: 1317 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.706 kg

      Coude intérieur 90° NW 500 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309753 | ELDAS®-Nr: 127064146 | Largeur: 1217 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.246 kg

      Coude intérieur 90° NW 400 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309752 | ELDAS®-Nr: 127064136 | Largeur: 1117 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.609 kg

      Coude intérieur 90° NW 300 X 60 zi. à chaud
      Art.Nr: 309751 | ELDAS®-Nr: 127064126 | Largeur: 1017 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.196 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309750
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)917
    • Profondeur (mm)917
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)3.778
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe