Publier vos produits
Poutrelle plafonnière multifix 200 zi. à chaud
Poutrelle plafonnière multifix 200 zi. à chaud

    Poutrelle plafonnière multifix 200 zi. à chaud

    Support de plafond composé d'un profilé Multifix C 50x50 denté. Avec trous carrés et oblongs. Plaque d'extrémité carrée 150x150 pour plus de stabilité. Convient pour des charges élevées. Fixation M10.

    Variantes

    • Poutrelle plafonnière Multifix 1200 zi. à chaud (Art.Nr: 309861)
    • Poutrelle plafonnière multifix 2000 zi. à chaud (Art.Nr: 309868)
    • Poutrelle plafonnière multifix 1500 zi. à chaud (Art.Nr: 309863)
    • Poutrelle plafonnière multifix 1000 zi. à chaud (Art.Nr: 309858)
    • Poutrelle plafonnière multifix 900 zi. à chaud (Art.Nr: 309857)
    • Poutrelle plafonnière multifix 800 zi. à chaud (Art.Nr: 309856)
    • Poutrelle plafonnière multifix 700 zi. à chaud (Art.Nr: 309855)
    • Poutrelle plafonnière multifix 600 zi. à chaud (Art.Nr: 309854)
    • Poutrelle plafonnière multifix 500 zi. à chaud (Art.Nr: 309853)
    • Poutrelle plafonnière multifix 400 zi. à chaud (Art.Nr: 309852)
    • Poutrelle plafonnière multifix 300 zi. à chaud (Art.Nr: 309851)
    Spécification
    • Art.Nr309850
      ELDAS®-Nr127082706
      MatériauStahl - DD11
      Longueur200 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur150 mm
      Poids1.162 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Poutrelle plafonnière Multifix 1200 zi. à chaud
      Art.Nr: 309861 | ELDAS®-Nr: 127082776 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.682 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 2000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309868 | ELDAS®-Nr: 127082796 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 5.787 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 1500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309863 | ELDAS®-Nr: 127082786 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 4.471 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 1000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309858 | ELDAS®-Nr: 127082766 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.156 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 900 zi. à chaud
      Art.Nr: 309857 | ELDAS®-Nr: 127083796 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.893 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 800 zi. à chaud
      Art.Nr: 309856 | ELDAS®-Nr: 127082756 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.63 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 700 zi. à chaud
      Art.Nr: 309855 | ELDAS®-Nr: 127083776 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.366 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 600 zi. à chaud
      Art.Nr: 309854 | ELDAS®-Nr: 127082746 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.1 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309853 | ELDAS®-Nr: 127082736 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.84 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 309852 | ELDAS®-Nr: 127082726 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.7 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 300 zi. à chaud
      Art.Nr: 309851 | ELDAS®-Nr: 127082716 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.425 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309850
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.162
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit