Publier vos produits
Poutrelle plafonnière double multifix 1000 zi. à chaud
Poutrelle plafonnière double multifix 1000 zi. à chaud

    Poutrelle plafonnière double multifix 1000 zi. à chaud

    Support de plafond composé de 2 profilés Multifix C 50x50 emboîtables. Avec trous carrés et oblongs. Plaque d'extrémité rectangulaire 200x150 pour une stabilité maximale. Convient pour des charges élevées. Fixation M10.

    Variantes

    • Poutrelle plafonnière double multifix 2000 zi. à chaud (Art.Nr: 309874)
    • Poutrelle plafonnière double multifix 1500 zi. à chaud (Art.Nr: 309873)
    • Poutrelle plafonnière double multifix 1200 zi. à chaud (Art.Nr: 309872)
    Spécification
    • Art.Nr309871
      ELDAS®-Nr127082866
      MatériauStahl - DD11
      Longueur1000 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur200 mm
      Poids5.968 kg
      Épaisseur de tôle3 mm

      Variantes

      Poutrelle plafonnière double multifix 2000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309874 | ELDAS®-Nr: 127082896 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 11.232 kg

      Poutrelle plafonnière double multifix 1500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309873 | ELDAS®-Nr: 127082886 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 8.6 kg

      Poutrelle plafonnière double multifix 1200 zi. à chaud
      Art.Nr: 309872 | ELDAS®-Nr: 127082876 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 7.02 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309871
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)5.968
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe