Publier vos produits
Poutrelle plafonniere U 200 zi. à chaud
Poutrelle plafonniere U 200 zi. à chaud

    Poutrelle plafonniere U 200 zi. à chaud

    Support de plafond composé d'un profilé en U 50x50 avec trous oblongs. Plaque d'extrémité carrée 150x150. Montage en 1 point possible. Fixation M10.

    Variantes

    • Poutrelle plafonniere U 1000 zi. à chaud (Art.Nr: 309906)
    • Poutrelle plafonniere U 900 zi. à chaud (Art.Nr: 309911)
    • Poutrelle plafonniere U 700 zi. à chaud (Art.Nr: 309910)
    • Poutrelle plafonniere U 2000 zi. à chaud (Art.Nr: 309909)
    • Poutrelle plafonniere U 1500 zi. à chaud (Art.Nr: 309908)
    • Poutrelle plafonniere U 1200 zi. à chaud (Art.Nr: 309907)
    • Poutrelle plafonniere U 800 zi. à chaud (Art.Nr: 309905)
    • Poutrelle plafonniere U 600 zi. à chaud (Art.Nr: 309904)
    • Poutrelle plafonniere U 500 zi. à chaud (Art.Nr: 309903)
    • Poutrelle plafonniere U 400 zi. à chaud (Art.Nr: 309902)
    • Poutrelle plafonniere U 300 zi. à chaud (Art.Nr: 309901)
    Spécification
    • Art.Nr309900
      ELDAS®-Nr127080606
      MatériauStahl - DC01
      Longueur200 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur150 mm
      Poids1.1 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Poutrelle plafonniere U 1000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309906 | ELDAS®-Nr: 127080666 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.02 kg

      Poutrelle plafonniere U 900 zi. à chaud
      Art.Nr: 309911 | ELDAS®-Nr: 127081696 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.79 kg

      Poutrelle plafonniere U 700 zi. à chaud
      Art.Nr: 309910 | ELDAS®-Nr: 127081676 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.34 kg

      Poutrelle plafonniere U 2000 zi. à chaud
      Art.Nr: 309909 | ELDAS®-Nr: 127080696 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 5.26 kg

      Poutrelle plafonniere U 1500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309908 | ELDAS®-Nr: 127080686 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 4.14 kg

      Poutrelle plafonniere U 1200 zi. à chaud
      Art.Nr: 309907 | ELDAS®-Nr: 127080676 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.47 kg

      Poutrelle plafonniere U 800 zi. à chaud
      Art.Nr: 309905 | ELDAS®-Nr: 127080656 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.57 kg

      Poutrelle plafonniere U 600 zi. à chaud
      Art.Nr: 309904 | ELDAS®-Nr: 127080646 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.12 kg

      Poutrelle plafonniere U 500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309903 | ELDAS®-Nr: 127080636 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.798 kg

      Poutrelle plafonniere U 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 309902 | ELDAS®-Nr: 127080626 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.566 kg

      Poutrelle plafonniere U 300 zi. à chaud
      Art.Nr: 309901 | ELDAS®-Nr: 127080616 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.335 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309900
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe