Publier vos produits
Coude extérieur 90° NW 200 X 60 ZMA
Coude extérieur 90° NW 200 X 60 ZMA

    Coude extérieur 90° NW 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Coude extérieur 90° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 313475)
    • Coude extérieur 90° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 313474)
    • Coude extérieur 90° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 313473)
    • Coude extérieur 90° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 313472)
    Spécification
    • Art.Nr313471
      ELDAS®-Nr127004616
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur1217 mm
      Largeur1217 mm
      Hauteur60 mm
      Poids5.042 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux272 mm

      Variantes

      Coude extérieur 90° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313475 | ELDAS®-Nr: 127004656 | Largeur: 2017 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.243 kg

      Coude extérieur 90° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313474 | ELDAS®-Nr: 127004646 | Largeur: 1817 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.26 kg

      Coude extérieur 90° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313473 | ELDAS®-Nr: 127004636 | Largeur: 1617 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.1 kg

      Coude extérieur 90° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313472 | ELDAS®-Nr: 127004626 | Largeur: 1417 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.027 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313471
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1217
    • Profondeur (mm)1217
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)5.042
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe