Publier vos produits
Coude intérieur 45° NW 200 X 60 ZMA
Coude intérieur 45° NW 200 X 60 ZMA

    Coude intérieur 45° NW 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Coude intérieur 45° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 313481)
    • Coude intérieur 45° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 313480)
    • Coude intérieur 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 313479)
    • Coude intérieur 45° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 313478)
    Spécification
    • Art.Nr313477
      ELDAS®-Nr-
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur848 mm
      Largeur516 mm
      Hauteur60 mm
      Poids2.514 kg
      Épaisseur de tôle1.25 mm
      Écartement des barreaux164 mm

      Variantes

      Coude intérieur 45° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313481 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 916 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.609 kg

      Coude intérieur 45° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313480 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 816 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.335 kg

      Coude intérieur 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313479 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 716 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.061 kg

      Coude intérieur 45° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313478 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 616 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.788 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313477
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)516
    • Profondeur (mm)848
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.514
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit