Publier vos produits
Coude extérieur 45° NW 200 X 60 ZMA
Coude extérieur 45° NW 200 X 60 ZMA

    Coude extérieur 45° NW 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Coude extérieur 45° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 313487)
    • Coude extérieur 45° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 313486)
    • Coude extérieur 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 313485)
    • Coude extérieur 45° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 313484)
    Spécification
    • Art.Nr313483
      ELDAS®-Nr-
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur1060 mm
      Largeur604 mm
      Hauteur60 mm
      Poids3.101 kg
      Épaisseur de tôle1.25 mm
      Écartement des barreaux242 mm

      Variantes

      Coude extérieur 45° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313487 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 1121 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.242 kg

      Coude extérieur 45° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313486 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 992 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.729 kg

      Coude extérieur 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313485 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 863 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.216 kg

      Coude extérieur 45° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313484 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 733 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.572 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313483
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)604
    • Profondeur (mm)1060
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)3.101
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit