Publier vos produits
Dérivation gauche 200 X 60 ZMA
Dérivation gauche 200 X 60 ZMA

    Dérivation gauche 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Dérivation gauche 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 313529)
    • Dérivation gauche 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 313528)
    • Dérivation gauche 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 313527)
    • Dérivation gauche 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 313526)
    Spécification
    • Art.Nr313525
      ELDAS®-Nr127005416
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur1150 mm
      Largeur917 mm
      Hauteur60 mm
      Poids5.262 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Dérivation gauche 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313529 | ELDAS®-Nr: 127005456 | Largeur: 1317 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.727 kg

      Dérivation gauche 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313528 | ELDAS®-Nr: 127005446 | Largeur: 1217 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.926 kg

      Dérivation gauche 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313527 | ELDAS®-Nr: 127005436 | Largeur: 1117 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.407 kg

      Dérivation gauche 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313526 | ELDAS®-Nr: 127005426 | Largeur: 1017 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.888 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313525
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)917
    • Profondeur (mm)1150
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)5.262
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe