Publier vos produits
Multichemin à grande portée 200 X 110 zi. à chaud
Multichemin à grande portée 200 X 110 zi. à chaud
Multichemin à grande portée 200 X 110 zi. à chaud

    Multichemin à grande portée 200 X 110 zi. à chaud

    Multibande à grande portée avec perforations sur les parois latérales et traverses à profil en C.

    Variantes

    • Multichemin à grande portée 600 X 110 zi. à chaud (Art.Nr: 320104)
    • Multichemin à grande portée 500 X 110 zi. à chaud (Art.Nr: 320103)
    • Multichemin à grande portée 400 X 110 zi. à chaud (Art.Nr: 320102)
    • Multichemin à grande portée 300 X 110 zi. à chaud (Art.Nr: 320101)
    Spécification
    • Art.Nr320100
      ELDAS®-Nr127050716
      MatériauStahl - DC01
      Longueur3000 mm
      Largeur207 mm
      Hauteur110 mm
      Poids16.106 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux150 mm

      Variantes

      Multichemin à grande portée 600 X 110 zi. à chaud
      Art.Nr: 320104 | ELDAS®-Nr: 127050756 | Largeur: 607 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 19.618 kg

      Multichemin à grande portée 500 X 110 zi. à chaud
      Art.Nr: 320103 | ELDAS®-Nr: 127050746 | Largeur: 507 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 18.74 kg

      Multichemin à grande portée 400 X 110 zi. à chaud
      Art.Nr: 320102 | ELDAS®-Nr: 127050736 | Largeur: 407 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 17.862 kg

      Multichemin à grande portée 300 X 110 zi. à chaud
      Art.Nr: 320101 | ELDAS®-Nr: 127050726 | Largeur: 307 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 16.984 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.320100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)207
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)16.106
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit