Publier vos produits
L'arc MÀGP 45° NW 200 X 60 ZMA
L'arc MÀGP 45° NW 200 X 60 ZMA

    L'arc MÀGP 45° NW 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

    Variantes

    • L'arc MÀGP 45° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 322015)
    • L'arc MÀGP 45° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 322018)
    • L'arc MÀGP 45° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 322017)
    • L'arc MÀGP 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 322016)
    Spécification
    • Art.Nr322014
      ELDAS®-Nr127004416
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur841 mm
      Largeur495 mm
      Hauteur60 mm
      Poids3.78 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      L'arc MÀGP 45° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322015 | ELDAS®-Nr: 127004426 | Largeur: 595 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.15 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322018 | ELDAS®-Nr: 127004456 | Largeur: 895 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.262 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322017 | ELDAS®-Nr: 127004446 | Largeur: 795 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.891 kg

      L'arc MÀGP 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322016 | ELDAS®-Nr: 127004436 | Largeur: 695 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.521 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322014
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)841
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)3.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe