Publier vos produits
Pièce de T MÀGP 200 X 60 ZMA
Pièce de T MÀGP 200 X 60 ZMA

    Pièce de T MÀGP 200 X 60 ZMA

    Pour les départs/embranchements. À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

    Variantes

    • Pièce de T MÀGP 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 322025)
    • Pièce de T MÀGP 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 322024)
    • Pièce de T MÀGP 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 322023)
    • Pièce de T MÀGP 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 322022)
    Spécification
    • Art.Nr322021
      ELDAS®-Nr127005916
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur1607 mm
      Largeur907 mm
      Hauteur60 mm
      Poids9.874 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce de T MÀGP 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322025 | ELDAS®-Nr: 127005956 | Largeur: 1307 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 14.354 kg

      Pièce de T MÀGP 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322024 | ELDAS®-Nr: 127005946 | Largeur: 1207 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 13.076 kg

      Pièce de T MÀGP 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322023 | ELDAS®-Nr: 127005936 | Largeur: 1107 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 11.889 kg

      Pièce de T MÀGP 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322022 | ELDAS®-Nr: 127005926 | Largeur: 1007 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 10.949 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322021
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)907
    • Profondeur (mm)1607
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)9.874
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe