Publier vos produits
Segment MÀGP 200 X 60 ZMA
Segment MÀGP 200 X 60 ZMA

    Segment MÀGP 200 X 60 ZMA

    Pour relier différents niveaux ou des multivoies à grande portée horizontales et verticales. Compensation flexible de la longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment MÀGP 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 322039)
    • Segment MÀGP 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 322040)
    • Segment MÀGP 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 322038)
    • Segment MÀGP 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 322037)
    Spécification
    • Art.Nr322036
      ELDAS®-Nr127010716
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur340 mm
      Largeur204 mm
      Hauteur60 mm
      Poids1.081 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux110 mm

      Variantes

      Segment MÀGP 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322039 | ELDAS®-Nr: 127010746 | Largeur: 504 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.344 kg

      Segment MÀGP 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322040 | ELDAS®-Nr: 127010756 | Largeur: 604 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.432 kg

      Segment MÀGP 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322038 | ELDAS®-Nr: 127010736 | Largeur: 404 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.256 kg

      Segment MÀGP 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 322037 | ELDAS®-Nr: 127010726 | Largeur: 304 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.168 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322036
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)204
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.081
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe