Publier vos produits
Coude MÀGP 90° NW 200 X 60 zi.chaud

Coude MÀGP 90° NW 200 X 60 zi.chaud

À utiliser dans les espaces restreints. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

Variantes

  • Coude MÀGP 90° NW 600 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322158)
  • Coude MÀGP 90° NW 500 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322157)
  • Coude MÀGP 90° NW 400 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322156)
  • Coude MÀGP 90° NW 300 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322155)
Spécification
  • Art.Nr322154
    ELDAS®-Nr-
    MatériauStahl - DC01
    Longueur645 mm
    Largeur645 mm
    Hauteur60 mm
    Poids4.35 kg
    Épaisseur de tôle1.5 mm

    Variantes

    Coude MÀGP 90° NW 600 X 60 zi.chaud
    Art.Nr: 322158 | Largeur: 1045 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.75 kg

    Coude MÀGP 90° NW 500 X 60 zi.chaud
    Art.Nr: 322157 | Largeur: 945 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.15 kg

    Coude MÀGP 90° NW 400 X 60 zi.chaud
    Art.Nr: 322156 | Largeur: 845 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.55 kg

    Coude MÀGP 90° NW 300 X 60 zi.chaud
    Art.Nr: 322155 | Largeur: 745 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.9 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.322154
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)645
  • Profondeur (mm)645
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)4.35
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit