Publier vos produits
Segment MÀGP 200 X 60 inox
Segment MÀGP 200 X 60 inox

    Segment MÀGP 200 X 60 inox

    Pour relier différents niveaux ou des multivoies à grande portée horizontales et verticales. Compensation flexible de la longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Segment MÀGP 600 X 60 inox (Art.Nr: 322340)
    • Segment MÀGP 500 X 60 inox (Art.Nr: 322339)
    • Segment MÀGP 400 X 60 inox (Art.Nr: 322338)
    • Segment MÀGP 300 X 60 inox (Art.Nr: 322337)
    Spécification
    • Art.Nr322336
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur340 mm
      Largeur204 mm
      Hauteur60 mm
      Poids1.084 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux110 mm

      Variantes

      Segment MÀGP 600 X 60 inox
      Art.Nr: 322340 | Largeur: 604 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.442 kg

      Segment MÀGP 500 X 60 inox
      Art.Nr: 322339 | Largeur: 504 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.352 kg

      Segment MÀGP 400 X 60 inox
      Art.Nr: 322338 | Largeur: 404 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.263 kg

      Segment MÀGP 300 X 60 inox
      Art.Nr: 322337 | Largeur: 304 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.174 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322336
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)204
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.084
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe