Publier vos produits
Couvercle pour coude 90° NW 100 X 60 ZMA
Couvercle pour coude 90° NW 100 X 60 ZMA

    Couvercle pour coude 90° NW 100 X 60 ZMA

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

    Variantes

    • Couvercle pour coude 90° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 330615)
    • Couvercle pour coude 90° NW 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 330215)
    • Couvercle pour coude 90° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 330515)
    • Couvercle pour coude 90° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330415)
    • Couvercle pour coude 90° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 330315)
    Spécification
    • Art.Nr330115
      ELDAS®-Nr127053386
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur392 mm
      Largeur205.5 mm
      Hauteur14 mm
      Poids0.515 kg

      Variantes

      Couvercle pour coude 90° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330615 | ELDAS®-Nr: 127053076 | Largeur: 795 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 6.713 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330215 | ELDAS®-Nr: 127053276 | Largeur: 327 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.27 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330515 | ELDAS®-Nr: 127053216 | Largeur: 684.5 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 5.219 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330415 | ELDAS®-Nr: 127053256 | Largeur: 574 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 3.934 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330315 | ELDAS®-Nr: 127053196 | Largeur: 469 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 2.845 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.330115
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)205.5
    • Profondeur (mm)392
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.515
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit