Publier vos produits
Coude 45° NW 100 X 60 ZMA
Coude 45° NW 100 X 60 ZMA

    Coude 45° NW 100 X 60 ZMA

    Perforé et empilable avec seuil de protection de câbles des deux côtés et languettes de liaison intégrées

    Variantes

    • Coude 45° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 330620)
    • Coude 45° NW 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 330220)
    • Coude 45° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 330520)
    • Coude 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330420)
    • Coude 45° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 330320)
    Spécification
    • Art.Nr330120
      ELDAS®-Nr127014046
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur287 mm
      Largeur167 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.513 kg

      Variantes

      Coude 45° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330620 | ELDAS®-Nr: 127014546 | Largeur: 838 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.659 kg

      Coude 45° NW 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330220 | ELDAS®-Nr: 127014056 | Largeur: 275 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.84 kg

      Coude 45° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330520 | ELDAS®-Nr: 127014366 | Largeur: 614 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.925 kg

      Coude 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330420 | ELDAS®-Nr: 127014266 | Largeur: 507 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.85 kg

      Coude 45° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330320 | ELDAS®-Nr: 127014166 | Largeur: 399 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.628 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.330120
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)167
    • Profondeur (mm)287
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.513
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe